发布您的产品
ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector
ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector
ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector
ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector
ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    ViewSonic® X1 LED Home Theater Projector

    The ViewSonic® X1 is a lamp-free, high brightness smart projector that delivers incredible Full HD entertainment for any home theater. Powered by 3rd generation LED technology, the X1 features an impressive lifespan of up to 30,000 hours and eliminates the need for frequent replacement of lamps with toxic mercury. With 3,100 LED lumens of brightness and 125% Rec. 709 color accuracy, the X1 delivers bright and stunning cinematic colors for big-screen entertainment. Dual Harman Kardon speakers deliver powerful, room-filling sound ideal for movie nights, while Bluetooth compatibility lets you stream music directly from your smartphone or headphones for personal entertainment. Embedded Wi-Fi connectivity enables screen mirroring directly from smart devices to the big screen, making content streaming easier than ever. And with vertical lens shift, 1.3x optical zoom, H/V keystone and 4-corner adjustment capabilities, installing this projector is not only a breeze, but an upgrade to any home theater.
    技术规格
    • 唯一参考viewsonic_X1
    • 产品系列Electronics
    • 产品组Projectors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-06-21
    • 版本号1
    • 高度 (inch)4.7
    • 宽度 (inch)14
    • 深度 (inch)9.6
    相关
    • 净重 (Lbs)7.9
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 视觉电子

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥