发布您的产品
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA
Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 22" - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA

    Sink - 22inch - Double Bowl Dual Mount Sink - VitrA 


    Product code: 5938

    技术规格
    • 唯一参考5938
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组Sink
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-22
    • 版本号1
    • 高度 (inch)7.9
    • 宽度 (inch)22
    • 深度 (inch)18.1
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011315
    • ETIM 名称Kitchen sink
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    北美