发布您的产品
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44051

    技术规格
    • 唯一参考A44051
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Accessory
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)345
    • 宽度 (mm)170
    • 深度 (mm)170
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 说明Showers
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲