发布您的产品
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA

    Product code: A44889

    技术规格
    • 唯一参考A44889
    • 产品系列Faucets&Shower systems&Accessories
    • 产品组Accessories - Toothbrush Holder
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)105
    • 宽度 (mm)70
    • 深度 (mm)70
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010556
    • ETIM 名称Toothbrush holder
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 说明Toothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-25 17 13 15 13
    • OmniClass 标题Dental Bur Holders
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲