发布您的产品
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.3 星(最高 5 星)4.3(12 评价)

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, With tap hole, with overflow hole

    VitrA Arkitekt Series Sink

    Product code: 5774B003-0001

    技术规格
    • 唯一参考Sink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • 产品系列Sanitaryware & Complementary Products
    • 产品组Sink
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)230
    • 宽度 (mm)80
    • 深度 (mm)490
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)30.214
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011315
    • ETIM 名称Kitchen sink
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲 大洋洲