发布您的产品
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

技术规格
  • 唯一参考Silence
  • 产品系列Silence
  • 产品组Silence
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)78
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 分区