发布您的产品
Silence LOFT
VITRINTEC

Silence LOFT

Minimalist aluminum profiles with a height of 30 mm are a subtle and at the same time durable base of the system. Silence Loft is characterized by sound insulation up to Rw 52dB, thus ensuring comfortable working conditions.

技术规格
  • 唯一参考SilenceLOFT
  • 产品系列Silence
  • 产品组Silence
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2021-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)30
  • 宽度 (mm)78
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 分区