发布您的产品
Deck Receptor Drain - RD-400
Watts

Deck Receptor Drain - RD-400

Watts Drainage RD-400 epoxy coated cast iron deck receptor drain with 2 in. (51mm) high receptor flange, internal dome strainer and no hub (standard) outlet.
规格
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
技术规格
  • 唯一参考1251
  • 产品系列Drainage Products
  • 产品组合Roof Waste Water Drains
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-07-10
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统

发售地区

北美
加拿大
美国