发布您的产品
动态流量平衡阀 - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

动态流量平衡阀 - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

W-DP71 系列动态流量平衡阀主要用于空调和供热系统。当水泵 扬程变化或系统压头变化时,可以确保通过动态流量平衡阀的流 量维持或不超过设计流量。一般用在定流量系统。

规格
    • 流量出厂设定,每个尺寸具有多个压差范围可供选择
    • 精确校准的阀芯可确保流量恒定在±5% 的偏差范围内
    • 不需现场调试,减少人力成本
    • 动态平衡:当系统压差产生波动时,阀芯自动调整可变流道开度, 能实现被控区域恒定流量
技术规格
  • 唯一参考Dynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • 产品系列HVAC & Hot Water Solutions
  • 产品组Air Conditioning > Balancing Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料Ductile Iron
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • OmniClass 编号23-27 31 13
  • OmniClass 标题Balancing Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

亚洲