发布您的产品
法兰球阀 - W-Q41F-16C (DN15-DN300)
Watts

法兰球阀 - W-Q41F-16C (DN15-DN300)

4.4 星(最高 5 星)4.4(8 评价)

功 能:主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制; 应用区域:建筑行业、水处理等;

规格
    • 结构紧凑,密封可靠; 结构简单,维修方便;
    • 密封面与球面在闭合状态,不易被介质冲蚀; 操作方便,启闭迅速,易于维修;
    • 介质流动方向不受限制;
    • 流体阻力小
技术规格
  • 唯一参考Flange-Ball-Valve-W-Q41F-16C
  • 产品系列Plumbing & Flow Control Solutions
  • 产品组Shutoff Valves > Ball Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料碳钢
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 说明Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ball Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

亚洲