发布您的产品
手柄/蜗轮式对夹中线蝶阀 - W-W1111-L
Watts

手柄/蜗轮式对夹中线蝶阀 - W-W1111-L

4.3 星(最高 5 星)4.3(8 评价)

功能:实现管路介质的通断及介质流量控制。应用区域:城市给水及工、农业水传输管路等。

规格
    • 结构简单,操作方便
    • 采用无销无靠背结构,密封更可靠
    • 安装简便,密封性能好
    • 零件互换性好
    • 使用寿命长、可靠性高
技术规格
  • 唯一参考Wafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
  • 产品系列Plumbing & Flow Control Solutions
  • 产品组Shutoff Valves > Butterfly Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料Ductile Iron
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Butterfly lug pattern valves
  • UNSPSC 代码40141619
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 说明Butterfly valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 64
  • CSI MasterFormat 2014 标题Butterfly Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 17
  • OmniClass 标题Butterfly Valves

发售地区

亚洲