只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Lead Free* Models Available
Description:
Series 77F-DI-125 Cast Iron, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, Class B cast iron body with Class 125 flanged connections, cast iron blow-down plug, stainless steel screen, bolted and tapped iron retainer cap with graphite gasket and iron blow-down plug. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP. 14 and 16 in. rated at 150psi (10.3 bar) @ 150°F; (66°C).
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。