发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
yamaha/products/d51ca74a-1446-44a6-9b82-349a1f2d81ed
主页
类别
电子
音频电子
RM-WAP-8 Wireless Access Point
可用位置 美国
Yamaha Corporation
关注
RM-WAP-8 Wireless Access Point
8 Channel Wireless Access Point
下载
规格
规格
Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
Available in 8 channels
Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
Case is paintable
技术规格
技术规格
唯一参考
rm-wap-8-wireless-access-point
产品系列
Professional Audio
产品组
Wireless Microphone System
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-01-20
版本号
1
高度 (mm)
42.8
宽度 (mm)
171.2
深度 (mm)
172.5
链接
链接
产品网址
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/
指导视频
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
技术说明
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/resources.html
相关
相关
净重 (Kg)
0.65
分类
分类
BIMobject 类别
电子 - 音频电子
ETIM 代码
EC000816
ETIM 名称
WLAN access point
Uniclass 2015 代码
Ss_75_10_21_48
Uniclass 2015 说明
Local area network (LAN) systems
CSI MasterFormat 2014 代码
27 21 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Data Communications Wireless Access Points
OmniClass 编号
23-37 13 00
OmniClass 标题
Information Technology Equipment
类似产品
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
下载
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
下载
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
下载
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
下载
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
下载
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
下载