发布您的产品
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 星(最高 5 星)4.3(9 评价)
    Timeless ceiling fixture
    规格
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    技术规格
    • 唯一参考Allright_ceiling_large
    • 产品系列Allright
    • 产品组Ceiling fixtures
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)111
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)111
    相关
    • 主材料
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)3.3
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美