发布您的产品
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
规格
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
技术规格
  • 唯一参考Allright_ceiling_small
  • 产品系列Allright
  • 产品组Ceiling fixtures
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)111
  • 宽度 (mm)180
  • 深度 (mm)111
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美