发布您的产品
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    规格
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    技术规格
    • 唯一参考Silo_pendant
    • 产品系列Silo
    • 产品组Pendant
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)230
    • 宽度 (mm)150
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)0.8
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美