发布您的产品
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
规格
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
技术规格
  • 唯一参考Top_linear_pendant_Top_2
  • 产品系列Top
  • 产品组Pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)110
  • 宽度 (mm)155
  • 深度 (mm)1600
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)5.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美