只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
ZURN GRZE-25 Hydromechanical grease interceptor is IAPMO listed and complies with ASME A112.14.3/CSA B481.1 as Type C, rated at 25 GPM [96.4 LPM] and 96.2 lbs [43.6 kg] maximum grease capacity. GRZE-25 is designed for commercial applications above or below grade or under sink and has a lifetime limited warranty. The unit shall be molded polyethylene with a maximum operational temperature of 165°F (74°C). Regularly furnished with internal flow control, internal air relief by-pass, fixed solids catching bottom baffles, removable inlet diffuser and outlet piping, optional left, right, or center ports, 2NPT to 2NH, 3NH, and 4NH adapters, 2NPT threaded outlet plugs. Unit shall have gasketed skid resistant light duty secured cover complete with sealing washers and sidewalk bolts and 300 lbs [136.1 kg] load capacity.
Features:
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。