只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
ZPWC1 ZURN POD PRO stud mounted horizontal or vertical siphon jet water closet carrier system comes with high performance waterway and 4” [102mm] no-hub connection. System includes a stud mounted universal faceplate designed for both wall mount and floor mount back outlet fixtures. Assembly also comes standard with fixture bolts, trim, bonded “Neo-Seal” gasket, and ABS adjustable 3” [76mm] dia. coupling intended for 1/2” [13mm] to 1-1/4” [32mm] finished wall thickness designed to increase flow velocity and line carry. ZPWC1 system has been load tested and rated up to a 500 lbs. [227 kg] static load rating to ASME A112.6.2-2017 when assembled to 18 Gauge 3-5/8” steel studs per the ZPWC1 installation instructions.
Compliance:
ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME, UPC, IPC
Features:
Additional model(s) available:
POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Stud Supported
Keywords: pro studs, pro carrier, Water Closet Carrier, Modular Construction, PVC adapter, Wall hung toilet carrier, Back to-Back toilet carrier, Chair Carrier Toilet, Commercial Wall Hung Toilet Carrier, Vertical Water Closet Carrier
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。