发布您的产品
RD2130 Combination Roof Drain and Overflow
Zurn

RD2130 Combination Roof Drain and Overflow

4.3 星(最高 5 星)4.3(12 评价)

Constructed of a Dura-Coated cast iron body. Standard to the roof drain is a cast iron clamp device with an integral gravel guard, roof sump receiver, and cast iron dome strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with overflow
  • Dura-Coated cast iron clamp device with integral gravel guard
规格
  • Keywords:

技术规格
  • 唯一参考zurn-rd2130
  • 产品系列Light Commercial Drainage
  • 产品组Roof Drain
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-05-01
  • 版本号2
  • 高度 (inch)9.37
  • 宽度 (inch)18.5
  • 深度 (inch)10
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC 代码30151605
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_75
  • Uniclass 2015 说明Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Drains
  • OmniClass 编号23-13 41 39
  • OmniClass 标题Roof Drains

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥