EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] hub and spigot connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2” [51mm] vent, adjustable faceplate, QuickFit™ faceplate gasket, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support base, heavy-duty 1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load rating.
Features
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |