发布您的产品
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 星(最高 5 星)4.3(7 评价)

4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121mm x 165mm x 279mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with 45° outlet and flush type aluminum strainer with combination aluminum frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • scupper drain with flush grate
  • 45 degree outlet
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: Roof Scupper Drain, Scupper Drain, Scupper Roof Drain Installation, Zurn Scupper Roof Drain, Scupper Parapet Roof Drain

技术规格
  • 唯一参考zurn-z189-ip
  • 产品系列Roof Drains
  • 产品组Scupper
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-12-08
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥