Publikovat produkty
Facet mineral wallpanel
3DWalldecor

Facet mineral wallpanel

Three-dimensional interior wall panels made from reinforced industrial gypsum. These easy-to-install tiles have a seamless surface and a perfect automatic pattern repeat, and can be painted in any colour. Relatively light weight due to hollow backside composition and still very strong due to glass fiber reinforcement. 3DWalldecor mineral composite panels are not only impact-proof but also fully fire resistant with no smoke development and zero flame spread rating. Next to that these panels will not expand, shrink, or yellow over time.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafacet_wallpanel
  • Skupina výrobkůWall Decor
  • Skupina produktůPorclain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWallplates
  • Kód UNSPSC39121704
  • Číslo OmniClass23-15 15 29
  • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes