Publikovat produkty
3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
9" steel, 8" cast iron, 4" copper tube, 4" copper pipe. Max diam of opening 14" except for max 7" in hollow core. Optional max 14" Schedule 10 steel sleeve. Max 2" glass fiber insulation. Concentric or eccentric installation. Min 1/2" to max 1" annular. Mineral wool required. 1-1/2 & 2 hour F Rating.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3m-caj5210
  • Skupina výrobkůFire Resistant Joint Sealants
  • Skupina produktů3M™ Fire Barrier Sealants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2010-06-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost