Publikovat produkty
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Accessible 90° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive qualities. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specifikace
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • Skupina výrobkůGrab Rails
    • Skupina produktůAliro
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)870
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)5.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
    • Popis Uniclass 2015Stainless steel handrails
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars