Publikovat produkty
Mini Water Filter Tap
Mini Water Filter Tap
Mini Water Filter Tap
Mini Water Filter Tap
Mini Water Filter Tap
Mini Water Filter Tap

    Mini Water Filter Tap

    This Mini Filter Tap offers premium, filtered water without the hassle of installing a new kitchen tap filtration bundle.

    Made from durable, lead-free 304 stainless steel, this tap is suitable for residential and commercial use with its 360-degree rotating spout with 150mm reach to suit a range of bottle sizes for filling convenience.

    The innovative in-line cartridge system used within this tap ensures a minimalist and slender design, pioneering as one of the first options of its kind in the market.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamini-water-filter-tap
    • Skupina výrobkůFilter Taps
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)287
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.86
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets