Publikovat produkty
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Our Aliro Accessible Toilet Roll Holder conveniently fits onto our Aliro Accessible and Ambulant Grab Rail Sets. It has a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction and a hooked holder design that ensures the toilet roll remains firmly in place.

    Specifikace
    • COUNTRY     SKU        COLOUR
      AU 14774 Brushed Brass
      AU 14775 Brushed Copper
      AU 14776 Brushed Gunmetal
      AU 14777 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Accessible-Toilet-Roll-Holder
    • Skupina výrobkůToilet Roll Holders
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)178
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)156
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 31
    • Název OmniClassToilet Tissue Dispensers