Publikovat produkty
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Right Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Right Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Right Shelf)

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Right Shelf)

    Our aesthetically pleasing Aliro Accessible Wall-Mounted Basin conveniently incorporates a pill-shaped bowl with a right-hand shelf. It has a gloss finish for easier cleaning and maintenance and maintains sufficient distance from basin to wall and front overflow clearance for wheelchair accessibility. This compact basin has been designed to align with our slender Accessible Basin Mixer.

    Specifikace
    • COUNTRY         SKU     COLOUR
      AU 14769 Gloss White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Right-Shelf
    • Skupina výrobkůWall Mount Basins
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105.5
    • Šířka (mm)625
    • Hloubka (mm)432
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)15.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks