Publikovat produkty
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Specifikace
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Hand-Towel-Rail
    • Skupina výrobkůHand Towel Rails
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)402
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars