Publikovat produkty
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůAsher
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)835
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)685
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)54.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets