Publikovat produkty
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Specifikace
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabowie-basin-sink
    • Skupina výrobkůBench Mount Basins
    • Skupina produktůBowie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks