Publikovat produkty
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Created for compact bathrooms and powder rooms, the Capri Mini Wall-Mounted Basin maximises function within a small space. The wall-hung style frees up the area beneath the sink, giving the impression of more room.

    Designed for use with a basin-mounted tap, the bowl and surrounds cover up any unsightly plumbing to create a compact and sleek look. Its solid surface construction is easy to clean and maintain, while the matte white finish can be paired with any design scheme.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacapri-mini-wall-mounted-basin
    • Skupina výrobkůWall Mount Basins
    • Skupina produktůCapri
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)185
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)9.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks