Publikovat produkty
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    The Centa Mini Wall-Mounted Basin is the perfect solution for those with minimal space but who want maximum impact.

    Explicitly designed for wall-mounted installation, this basin breathes a calm sensibility into any space with its soft curves, organic lines, and seemingly floating facade.

    If you’re strapped for space, we highly recommend using a wall spout and wall mixer alongside this basin for practical efficiency and a cohesive stylistic flair.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacenta-mini-wall-mounted-basin
    • Skupina výrobkůWall Mount Basins
    • Skupina produktůCenta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks