Publikovat produkty
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Skupina výrobkůKitchen Mixers
    • Skupina produktůElysian
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-09-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)431
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)10.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets