Publikovat produkty
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, the Elysian Minimal uses innovative ceramic cartridge technology. The mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control that’ll help enhance the functionality of your bathroom space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-minimal-mixer-and-spout-set
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůElysian
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)119
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)259
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets