Publikovat produkty
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm
Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm

    Odelia Solid Surface Free Standing Bath - 1800mm

    A freestanding bath that becomes a luxurious centrepiece in any bathroom, the Odelia’s striking oval shape and solid surface construction will strengthen any space.

    Large enough to be used as a two-person tub, the Odelia enriches bath time experiences.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaodelia-solid-surface-free-standing-bath-1800mm
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůOdelia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)205
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs