Publikovat produkty
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Bring architectural sophistication to your bathroom with our Floor-Mounted Bath Filler. Its seamless curves and minimalist round base create a striking focal point in any bathroom. 

    With our unique Industrial Grade PVD Electro Colouring System, and 25 Year Structural Warranty, you can be assured this quality piece will look amazing in years to come.

    Dimensions:

    – Height: 948mm
    – Spout Reach: 255mm
    – Baseplate Diameter:  140mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafloor-mounted-bath-filler
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)948
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)337
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets