Publikovat produkty
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůHartley
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)252
    • Šířka (mm)828
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)47.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks