Publikovat produkty
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    The Sola Sink Colander Insert is the ideal accessory for outdoor entertaining. This interchangeable module is compatible with our Sola Small Outdoor Kitchen Sink and Sola Outdoor Single Sink.

    The Colander Insert’s recessed design provides a sturdy platform to store items with slots that allow liquid to drain directly into the sink. This kitchen accessory is ideal for washing produce, defrosting food, or storing ice.

    Its 316 marine-grade stainless steel construction offers exceptional durability and anti-corrosive properties, making it the perfect choice for a multi-purpose outdoor kitchen aid.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasola-sink-colander-insert
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůSola
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks