Publikovat produkty
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavienna-round-sink-450mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůVienna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks