Publikovat produkty
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaimes-half-moon-entry-door-pull
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůImes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)285
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Popis Uniclass 2015Pull handles
    • Číslo OmniClass23-17 19 11
    • Název OmniClassHardware for Doors