Publikovat produkty
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakingsley-basin-mixer
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůKingsley
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)188
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets