Publikovat produkty
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm

    Milani Single Towel Rail 800mm

    The Milani 800mm Single Towel Rail extends a hand when it comes to hanging your bathroom linen.

    With a stylish take on the classic towel rail style, Milani’s elegant and lengthened design presents a distinct look of minimalist luxury for your modernised space.

    Milani is composed of Solid Brass and has been commercially coloured for increased strength and durability.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamilani-single-towel-rail-800mm
    • Skupina výrobkůTowel Rails
    • Skupina produktůMilani
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)64
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars