Publikovat produkty
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaleroy-sliding-door-privacy-set
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůLeroy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)41
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware