Publikovat produkty
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder

    Lira Soap Bottle Holder

    Wall mounted for bathroom or powder room handwashing convenience; the Lira Soap Bottle Holder provides a stylish solution for your space.

    Its streamlined design and stainless steel construction mean you have an everyday accessory that can positively smarten your space while providing peace-of-mind durability.

    Please Note:

    – The Lira is compatible with Thankyou, Aesop, Organic Choice, Sukin, amongst other soap bottles.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Stainless Steel Construction
    – Compatible with a variety of soap bottles

    Dimensions:

    – Height: 80mm
    – Width: 50mm
    – Depth: 70mm
    – Collar Diameter: 29mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalira-soap-bottle-holder
    • Skupina výrobkůBathroom Accessories
    • Skupina produktůLira
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)83
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders