Publikovat produkty
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder

    Nesso Hand Towel Holder

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Hand Towel Holder features a flat, slim design with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    It is a sleek option for hanging hand towels in your bathroom and laundry or neatly storing tea towels in the kitchen.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanesso-hand-towel-holder
    • Skupina výrobkůHand Towel Rails
    • Skupina produktůNesso
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware