Publikovat produkty
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)
Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    Ohelu Single Sink 380mm (Overflow)

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Please Note:

    – This sink comes with a matching Sink Waste and Sink Protector Rack included.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaohelu-single-sink-380mm-overflow
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůOhelu
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)8.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks