Publikovat produkty
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. Its genuine stone construction is pre-sealed, making it ideal for use in exterior environments.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapedra-cabinetry-pull-220mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůPedra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)25
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware