Publikovat produkty
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    With a two-texture finish, the Tezra Textured Cabinetry Pull provides an ideal solution for your kitchen cabinets with an easy-grip that incorporates intricate detailing.

    The Tezra is equally ideal for bathrooms, laundries and any other cabinetry throughout your home to achieve a modern and unique look that defines your space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)31
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.46
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware