Publikovat produkty
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    The Pedra Wall-Mounted Basin is crafted from solid travertine stone and features a sleek, curved design that exudes understated elegance. Its convenient wall-mounted design is ideal for smaller spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapedra-wall-mounted-basin-400mm
    • Skupina výrobkůWall Mount Basins
    • Skupina produktůPedra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)215
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks